![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021069-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 2 DPX³ 630 secc - inversor de redes mando motor
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 2 DPX³ 630 secc - inversor de redes mando motor
REF. 021069
EAN.
3414970756862
Tapa cubrebornas metálica con bisagras y cerraduras - Para inversor de redes Para DPX³ 630 seccionable - Para 2 equipos con mando motorizado - DPX³ 630.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
153,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 600 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 12 |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN