Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - con tornillos - 2 DPX³ 1600 fija - inversor fuente motorizado

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - con tornillos - 2 DPX³ 1600 fija - inversor fuente motorizado

REF. 020987 EAN. 3245060209872

Tapa cubrebornas metálica para inversor de redes Para DPX³ 1600 versión fija - Con tornillos imperdibles - Para 2 DPX³ 1600 con mando motorizado - Bisagras ref. 0 209 59 opcionales.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
303,54 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 800 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

2 documentos
Brochure
Manual de uso
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles