Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - DPX³ 160 - horizontal -24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - DPX³ 160 - horizontal -24 módulos
REF. 020813
EAN.
3245060208134
Tapa cubrebornas metálica - Aparatos en posición horizontal - Permite el montaje de los mandos motorizados frontales Para 1 DPX³ 160 - 1/4 de vuelta - Permite el agarre y el precintado - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
114,72 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 150 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN