Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos imperdibles - para 1 DPX-IS 630 vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos imperdibles - para 1 DPX-IS 630 vertical
REF. 021114
EAN.
3245060211141
Tapa cubrebornas metálica para equipos en posición vertical Para 1 DPX³ 1600 con mando rotativo o motorizado - Con tornillos imperdibles - Bisagras ref. 0 209 59 opcionales - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
191,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
2 documentos
Brochure
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN