Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - para DPX³ 1600 - 1/4 de vuelta - 24 módulos

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - para DPX³ 1600 - 1/4 de vuelta - 24 módulos

REF. 021110 EAN. 3245060211103

Tapa cubrebornas metálica para equipos en posición vertical Para DPX³ 1600 únicamente - 1/4 de vuelta - Permite la prensión y el precintado - 24 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
170,59 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 400 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

2 documentos
Manual de uso
LE11684AA.pdf pdf (1.52 Mo)
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)