Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - 1 DPX³ 160 - Horizontal - Alt. 150mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - 1 DPX³ 160 - Horizontal - Alt. 150mm

REF. 020313 EAN. 3245060203139

Tapa cubrebornas - 1/4 de vuelta prensiles y precintables Para DPX³ 160 en posición horizontal - Metal - Altura: 150mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
100,21 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 515 mm
Altura 150 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 575 mm
Apto para altura de caja 1900 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)