Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 celda de cables - para DPX³ y DPX-IS 250

XL³ 160/400 LEGRAND

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 celda de cables - para DPX³ y DPX-IS 250

REF. 020318 EAN. 3245060203184

Tapa cubrebornas para equipos montados en placa - 1/4 de vuelta prensiles y precintables Para DPX³ y DPX-IS 250 - Altura: 300mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
70,13 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 250 mm
Altura 300 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 310 mm
Apto para altura de caja 1900 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)