Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX³ 250/DPX³ 630 (400 A) - Vertical centrado

XL³ 160/400 LEGRAND

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX³ 250/DPX³ 630 (400 A) - Vertical centrado

REF. 020321 EAN. 3245060203214

Tapa cubrebornas para equipos en posición vertical - 1/4 de vuelta prensiles y precintables Para 1 DPX 250 o 1 DPX³ 630 centrados - Metal - Altura: 400mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
133,52 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 515 mm
Altura 400 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 575 mm
Apto para altura de caja 1900 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)