![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020304-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para equipos mod y Vistop hasta 160A en perfil
XL³ 160/400
LEGRAND
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para equipos mod y Vistop hasta 160A en perfil
REF. 020304
EAN.
3245060203047
Tapa cubrebornas para equipos en posición vertical - Un cuarto de vuelta prensiles y precintables Para DPX-IS 630 - Metálica - Altura: 300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
63,85 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 250 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 310 mm |
Apto para altura de caja | 1900 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN