![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020307-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas para DPX³ y DPX-IS 250 en posición vertical - Alt: 300mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Tapa cubrebornas para DPX³ y DPX-IS 250 en posición vertical - Alt: 300mm
REF. 020307
EAN.
3245060203078
Tapa cubrebornas - Un cuarto de vuelta prensiles y precintables Para DPX³ y DPX-IS 250 en posición vertical - Metálicas - Para DPX³ 160/250 con mando rotativo directo - Altura: 300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
111,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 515 mm |
---|---|
Altura | 300 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 575 mm |
Apto para altura de caja | 1900 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN