Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 HP versión fija o extraíble - pos. horizontal - 24 módulos
DPX³ HP
LEGRAND
Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 HP versión fija o extraíble - pos. horizontal - 24 módulos
REF. 021313
EAN.
3414972095006
Tapa cubrebornas para DPX³ 250 HP - Para aparatos en posición horizontal - Para 1 DPX³ 250 HP versión fija o extraíble - 24 módulos - Con tornilos imperdibles.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
158,70 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-70 °C |
Color | Blanco |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN