![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020442-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX-IS 630 -para celda lateral ext. alt.1950mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX-IS 630 -para celda lateral ext. alt.1950mm
REF. 020442
EAN.
3245060204426
Tapa cubrebornas con bisagras y cerraduras con precortes para DPX 250 o 630 con o sin diferencial - Con precortes para DPX IS 630 - Para celda lateral externa altura 1550 o 1950mm - Altura: 1950mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
685,05 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 250 mm |
---|---|
Altura | 1950 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 310 mm |
Apto para altura de caja | 2000 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
3 documentos
Brochure
Brochure
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN