![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020443-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX³ 250/630 -para celda lateral ext. alt.1550/1595mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX³ 250/630 -para celda lateral ext. alt.1550/1595mm
REF. 020443
EAN.
3245060204433
Tapa cubrebornas con bisagras y cerraduras con precortes para DPX 250 o 630 con o sin diferencial - Con precortes para DPX³ 630 con o sin diferencial - Para celda lateral externa altura 1550 o 1595mm - Altura: 1550mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
369,71 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 400 mm |
---|---|
Height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1550 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN