![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020444-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX³ 250/630 -para celda lateral ext. alt.1950/1995mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX³ 250/630 -para celda lateral ext. alt.1950/1995mm
REF. 020444
EAN.
3245060204440
Tapa cubrebornas con bisagras y cerraduras con precortes para DPX 250 o 630 con o sin diferencial - Con precortes para DPX³ 630 con o sin diferencial - Para celda lateral externa altura 1950 o 1995mm - Altura: 1950mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
378,37 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 400 mm |
---|---|
Height | 1800 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN