![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011158-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final 50 x 105 - Canal DLP Aluminio
DLP
LEGRAND
Tapa final 50 x 105 - Canal DLP Aluminio
REF. 011158
EAN.
3245060111588
Permite bloquear el final del cuerpo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
14,71 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN