Tapa final con tapa OMEGA - 200x50- Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Tapa final con tapa OMEGA - 200x50- Gris RAL 7030
REF. 637738
EAN.
3245066377384
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
16,04 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura de la bandeja de cables | 50 mm |
---|---|
Anchura de bandeja de cables | 200 mm |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
---|---|
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
AENOR-030/001895
(0.4 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN