![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075807-WEB-R.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
DLPE
LEGRAND
Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
REF. 075807
EAN.
3414970003942
Permite bloquear el final de la canalización.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,88 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 130 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Modelo | Simétrico |
Apto para | Izquierda/derecha |
Recubrimiento de junta | Si |
Tipo de fijación | Para atornillar |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con película protectora | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN