Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
DLPE
LEGRAND
Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
REF. 075805
EAN.
3414970003911
Permite bloquear el final de la canalización.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
4,37 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With protective foil | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN