Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro

DLPE LEGRAND

Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro

REF. 075755 EAN. 3245060757557

Permite bloquear el final de la canalización.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,68 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 80 mm
Depth 50 mm
Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Black
RAL-number 9017
With protective foil No

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE01003AB.pdf pdf (0.31 Mo)
Hoja técnica
F01432FR-02.pdf pdf (0.63 Mo)
Hoja técnica
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)