![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010707-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - DLP monobloc 65x195 - Blanco
DLPE
LEGRAND
Tapa final izquierda o derecha - DLP monobloc 65x195 - Blanco
REF. 010707
EAN.
3245060107079
Permite bloquear el final de la canalización.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
8,94 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 195 mm |
---|---|
Profundidad | 65 mm |
Modelo | Simétrico |
Apto para | Izquierda/derecha |
Recubrimiento de junta | Si |
Tipo de fijación | Para atornillar |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
4 documentos
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN