Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x105

DLPE LEGRAND

Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x105

REF. 075612 EAN. 3245060756123

Permite bloquear el final de la canalización.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,52 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 105 mm
Profundidad 50 mm
Modelo Simétrico
Apto para Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta Si
Tipo de fijación Para atornillar
Material Plástico
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Blanco
Número RAL 9003
Con película protectora No
Clase de protección (IP) IP40
Temperatura de funcionamiento -5-60 °C
Resistencia al impacto IK07
Height 111 mm
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE01003AB.pdf pdf (0.31 Mo)
Hoja técnica
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Hoja técnica
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles