Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x145
DLPE
LEGRAND
Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x145
REF. 075614
EAN.
3245060756147
Permite bloquear el final de la canalización.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
9,12 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 145 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Modelo | Simétrico |
Apto para | Izquierda/derecha |
Recubrimiento de junta | Si |
Tipo de fijación | Para atornillar |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Resistencia al impacto | IK07 |
Altura | 150 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN