![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075611-WEB-R.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x80
DLPE
LEGRAND
Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x80
REF. 075611
EAN.
3245060756116
Permite bloquear el final de la canalización.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,11 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Height | 86 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN