Pasar al contenido principal
Logo print
title

Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 40x60/90

EUROQUINT LEGRAND

Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 40x60/90

REF. 610135 EAN. 3245066101354

Accesorios para Canales de distribución - Tapa final - 40x60/90.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
5,76 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Screw-on
Colour White
With protective foil No
Height 40 mm

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00031-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)