Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 60x200
EUROQUINT
LEGRAND
Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 60x200
REF. 610185
EAN.
3245066101859
Accesorios para Canales de distribución - Tapa final - 60x200.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
12,40 €
/
unidad
Embalaje:
8 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Izquierda/derecha |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Tipo de fijación | Para atornillar |
Color | Blanco |
Con película protectora | No |
Anchura | 200 mm |
Altura | 60 mm |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN