![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638035-WEB-R.jpg)
Tapa final para canal DLP-S universal 100x50 mm.
DLP
LEGRAND
Tapa final para canal DLP-S universal 100x50 mm.
REF. 611742
EAN.
3414972770699
Permite bloquear el extremo del conducto.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
5,45 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 52 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Height | 103.2 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN