![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611741-WEB-R.jpg)
Tapa final - para canal DLP Sin halógenos 85x50 - color blanco
DLP
LEGRAND
Tapa final - para canal DLP Sin halógenos 85x50 - color blanco
REF. 611741
EAN.
3245066117416
Permite bloquear el final de la canalización.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
4,60 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 85 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Modelo | Simétrico |
Apto para | Izquierda/derecha |
Recubrimiento de junta | Si |
Tipo de fijación | Para atornillar |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Con película protectora | No |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Resistencia al impacto | IK07 |
Altura | 90 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN