![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tapa final para canal FLUIDQUINT 32x35 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Tapa final para canal FLUIDQUINT 32x35 - Color blanco
REF. 611283
EAN.
3245066112831
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Tapa final - 32x35 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
4,87 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 35 mm |
Height | 32 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN