![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611303-WEB-R.jpg)
Tapa final para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Tapa final para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
REF. 611303
EAN.
3245066113036
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Tapa final - 60x100 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
6,33 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 100 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 15 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN