![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637104_pw_170106.jpg)
Tapa final - para moldura DLP Sin halógenos 40x25 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Tapa final - para moldura DLP Sin halógenos 40x25 - Blanco
REF. 637114
EAN.
3245066371146
Permite bloquear el final del cuerpo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
5,18 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Izquierda/derecha |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Tipo de fijación | Para atornillar |
Color | Blanco |
Con película protectora | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Anchura | 26 mm |
Altura | 43.7 mm |
Profundidad | 22.5 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN