Tapa final - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Tapa final - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
REF. 031203
EAN.
3245060312039
Permite bloquear el final de la minicanal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,12 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 32 mm |
Height | 12.5 mm |
Depth | 35 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN