![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031204-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Tapa final - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
REF. 031204
EAN.
3245060312046
Permite bloquear el final de la minicanal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
3,02 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 40 mm |
Height | 12.5 mm |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN