![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/25/25602-BTICINO-1000.jpg)
Tapa Idrobox con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Màtix y Magic
Idrobox
BTICINO
Tapa Idrobox con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Màtix y Magic
REF. 25602
EAN.
8012199380452
Tapa de empotrar Idrobox para instalaciones que necesiten protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Compatible con las series Màtix y Magic.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
11,66 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Other |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Other |
Model | Single |
Equipped with | None |
Anchura | 98 mm |
Mounting switching equipment | Screwing |
With screws | Yes |
For tube diameter | Other |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | No |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP00 |
---|---|
Cover model | Other |
Cubierta transparente | Si |
Fijación de la cubierta | Abisagrado |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN