Tapa Idrobox con IP55 de color gris - 3 módulos - Para Livinglight y Luna
Idrobox
BTICINO
Tapa Idrobox con IP55 de color gris - 3 módulos - Para Livinglight y Luna
REF. 24603
EAN.
8012199416052
Tapa de empotrar Idrobox para instalaciones que necesiten protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Compatible con las series Livinglight y Luna.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
13,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 3 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 9006 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | Si |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Anchura | 122 mm |
Altura | 98 mm |
Profundidad | 31.3 mm |
Anchura de montaje | 0 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN