Tapa Idrobox con IP55 de color gris - 4 módulos - Para Livinglight y Luna
Idrobox
BTICINO
Tapa Idrobox con IP55 de color gris - 4 módulos - Para Livinglight y Luna
REF. 24604
EAN.
8012199965369
Tapa de empotrar Idrobox para instalaciones que necesiten protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Compatible con las series Livinglight y Luna.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
22,01 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 9006 |
Transparent | No |
With hinged lid | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 154.2 mm |
Height | 98 mm |
Depth | 31.3 mm |
Built-in width | 0 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN