![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088003-WEB-R.jpg)
Tapa metal inox para caja suelo rectangular 8/12 módulos Ref 0 880 20/23/39
Cajas de suelo
LEGRAND
Tapa metal inox para caja suelo rectangular 8/12 módulos Ref 0 880 20/23/39
REF. 088003
EAN.
3414970754967
Tapa + Embellecedor permiten el acceso y la conexión a las tomas de alimentación, VEB y DATA incluidas en la caja de suelo estándar, y su cierre con cordones conectados con total seguridad. A asociar a un kit de soportes.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
158,17 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 203 mm |
Outer length | 286 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 181 mm |
Min. built-in depth | 68 mm |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN