![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tapa metal inox para caja suelo sin marco 16/24 módulos Ref 0 881 22/25/41
Cajas de suelo
LEGRAND
Tapa metal inox para caja suelo sin marco 16/24 módulos Ref 0 881 22/25/41
REF. 088147
EAN.
3414970756244
La placa de acabado de acero inoxidable garantiza un acabado integral a la caja de suelo de plástico redonda.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
103,23 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 208 mm |
Outer length | 257 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN