![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088145-WEB-R.jpg)
Tapa metal inox para caja suelo sin marco 8/12 módulos Ref 0 881 20/23/39
Cajas de suelo
LEGRAND
Tapa metal inox para caja suelo sin marco 8/12 módulos Ref 0 881 20/23/39
REF. 088145
EAN.
3414970756206
La placa de acabado de acero inoxidable garantiza un acabado integral a la caja de suelo de plástico redonda.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
79,04 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 125 mm |
Outer length | 257 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN