Tapa metálica cubrebornas para equipo modular XL³ - armario XL³ 6300
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa metálica cubrebornas para equipo modular XL³ - armario XL³ 6300
REF. 021143
EAN.
3245060211431
Tapa cubrebornas metálica con tornillos para equipos modulares - Altura 200mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
220,82 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 1300 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 1438 mm |
Apto para altura de caja | 2231 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN