Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa metálica cubrebornas XL³ 400 - para equipo modular - Alt. 150mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Tapa metálica cubrebornas XL³ 400 - para equipo modular - Alt. 150mm

REF. 020300 EAN. 3245060203009

Tapa cubrebornas - 1/4 de vuelta prensiles y precintables Para Vistop hasta 160A - Metal - Altura: 200mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
43,61 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 515 mm
Altura 150 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 575 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Color Gris
Número RAL 7035
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

1 documento
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)