![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039477_pw_93953.jpg)
Tapa de protección borna de potencia con rangos Viking 3 - para 3/4 bornas - paso 34/46
Viking 3
LEGRAND
Tapa de protección borna de potencia con rangos Viking 3 - para 3/4 bornas - paso 34/46
REF. 039486
EAN.
3245060394868
Tapa de protección - Se montan en los tabiques de aislamiento - Para 3 bornas de paso de 46mm o para 4 bornas de paso de 34mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
18,82 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Other |
Thickness | 1.5 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |