![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/27/BT-27603-WEB-R.jpg)
Tapa protegida con IP55 de color gris - 3 módulos - Para Classia
Idrobox
BTICINO
Tapa protegida con IP55 de color gris - 3 módulos - Para Classia
REF. 27603
EAN.
8005543630280
Tapas estancas IP44 (garantía cuando está cerrada), 3 módulos. Compatible con mecanismos Classia.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
11,58 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 3 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
With hinged lid | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Type of fastening | Other |
Width | 122 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 31.2 mm |
Built-in width | 122 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN