Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa terminal para Borna Viking 3 con resorte - 1 piso - paso 5

Viking 3 LEGRAND

Tapa terminal para Borna Viking 3 con resorte - 1 piso - paso 5

REF. 037589 EAN. 3245060375898

Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas resorte de paso de 5mm - Permite a la borna entrar por el paso de 6mm y recibir un cable flexible equipado de un terminal final de 4 mm² - 2 pisos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
3,77 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

End plate model Yes
Partition model No
Colour Grey
Thickness 1.1 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Documentación

1 documento
3D Autocad
037589.dwg dwg (0.07 Mo)