Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - 2 entradas - 2 salidas

Viking 3 LEGRAND

Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - 2 entradas - 2 salidas

REF. 037552 EAN. 3245060375522

Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas con tornillo - 2 entradas/2 salidas.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
1,36 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

End plate model Yes
Partition model No
Colour Grey
Thickness 2 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Documentación

1 documento
3D Autocad
037552.dwg dwg (0.06 Mo)