![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037586_pw_158329.jpg)
Tapa terminal para Borna Viking 3 resorte - 1 entrada/1 salida - paso 5
Viking 3
LEGRAND
Tapa terminal para Borna Viking 3 resorte - 1 entrada/1 salida - paso 5
REF. 037586
EAN.
3245060375867
Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas resorte de paso de 5mm - Permite a la borna entrar por el paso de 6mm y recibir un cable flexible equipado de un terminal de 4 mm² - 1 entrada/1 salida.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
1,20 €
/
1 piece
Embalaje:
50 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Grey |
Thickness | 1 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN