![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tapa unión - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Tapa unión - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
REF. 636368
EAN.
3245066363684
Accesorios de instalación - Tapa unión - Para-microcanales 10 x 16-mm:.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
0,92 €
/
unidad
Embalaje:
25 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 16 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 10 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |