Pasar al contenido principal
Logo print

Tapas cubrebornas ciegas metálicas - alt. 200mm - armario XL³ 6300

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapas cubrebornas ciegas metálicas - alt. 200mm - armario XL³ 6300

REF. 021144 EAN. 3245060211448

Placa ciega con tornillo altura 200mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
176,01 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 1300 mm
Height 200 mm
Suitable for enclosure building width 1438 mm
Suitable for enclosure building height 2231 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE05183AB.pdf pdf (8.66 Mo)
Brochure
Manual de uso
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)