![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021145-LEGRAND-1000.jpg)
Tapas cubrebornas ciegas metálicas - alt. 400mm - armario XL³ 6300
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapas cubrebornas ciegas metálicas - alt. 400mm - armario XL³ 6300
REF. 021145
EAN.
3245060211455
Placa ciega con tornillo altura 400mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
293,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 1300 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 1438 mm |
Apto para altura de caja | 2231 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN