![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021235-LEGRAND-1000.jpg)
Tapas cubrebornas metal XL³ 4000 - DPX³ 1600 secc mando rotativo/motor - horizontal
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapas cubrebornas metal XL³ 4000 - DPX³ 1600 secc mando rotativo/motor - horizontal
REF. 021235
EAN.
3245060212353
Tapa cubrebornas metálica para versión seccionable con bisagras y cerradura Equipos en posición horizontal - Para 1 DPX³ 1600 con mando motorizado o rotativo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
183,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN