Tapas cubrebornas metal XL³ 4000 - DPX³ 1600 seccionable horizontal
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapas cubrebornas metal XL³ 4000 - DPX³ 1600 seccionable horizontal
REF. 021234
EAN.
3245060212346
Tapa cubrebornas metálica para versión seccionable con bisagras y cerradura Equipos en posición horizontal - Para 1 DPX³ 1600.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
188,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN